STI 2,5-PE/L/LTB - Borne de tierra para distribución
3032130

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión por resorte, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes con zona de interrupción de cuchilla en el piso sup. cumplen rigurosamente las exigencias de seguridad sobre interrupción de un circuito único según la norma DIN VDE 0100-718