PTVFIX 2,5/2 - Terminal de aparato
1300608

Terminal de aparato, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles