MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
1833027

Bloque enchufable directo, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MCVU 1,5/..-GFD, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Montaje directo, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Brida dispuesta lateralmente para atornilladura en la carcasa o en la placa de montaje
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión