UM-16 RM/KSR-G24/21/SO216
-
Bloque de relés múltiple
2975476
Módulo VARIOFACE, con zócalos enchufables para 16 mini-relés de conmutación con un contacto conmutado, con indicación luminosa
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Número de canales | 16 |
| Vida útil mecánica | > 107 periodicidades de cambio de estado |
| Dotación posible | Mini-relé de conmutación, REL-MR-24DC/21HC |
| Con dotación | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 25 mA |
| Tiempo de reacción típico | 10 ms |
| Tiempo típico de apertura | 5 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Mini-relé de conmutación, REL-MR-24DC/21HC |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 1 contacto conm. |
| Material del contacto | AgCdO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (referido al módulo) |
| 300 V DC (referido al módulo) | |
| Corriente continua límite | 5 A (referido al módulo) |
| Corriente de conexión máxima | 8 A |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (con 24 V DC) |
| 50 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 1250 VA (con 250 V AC) | |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13 / conexión enchufable D-SUB |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 52 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 265,5 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidad | 68 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110 |
| DIN VDE 0109-11 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2975476 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK2A9A |
| Clave de producto | DK2A9A |
| GTIN | 4017918336493 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 890 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 734,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)