EMR-IAC/1/UC-16A
-
Bloque de monitorización
2965004
Relé electrónico de control EMR, corriente nominal hasta 16 A con salida por rélé híbrido, 1 contacto conmutado
Detalles de producto
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de red | monofásicos |
| Tensión de prueba Salida/alimentación | 4 kV AC |
| Tensión de prueba entrada/salida | 4 kV AC |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 4 kV AC |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Absorción de corriente máxima | 30 mA |
| Circuito de protección | Limitación de tensión ≥ 33 V; Diodo de protección contra inversión de polaridad, diodo supresor |
| Corriente nominal IN | 16 A AC |
| Tiempo de reacción típico | 40 ms (IE = 1 A) |
| 25 ms (IE = 10 A) | |
| Tiempo típico de apertura | 40 ms (IE = 1 A) |
| 80 ms (IE = 10 A) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO, + 5 µm dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 36 V DC |
| 30 V AC | |
| 250 V AC/DC (con la capa de oro destruida) | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV |
| 12 V AC/DC (con la capa de oro destruida) | |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| 6 A (con la capa de oro destruida) | |
| Corriente de conexión máxima | 50 mA |
| 6 A (con la capa de oro destruida) | |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
| 10 mA (con la capa de oro destruida) | |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1,2 W (con 24 V DC) |
| 140 W (Con 24 V DC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| 20 W (Con 48 V DC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| 18 W (Con 60 V DC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| 23 W (Con 110 V DC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| 40 W (Con 220 V DC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| 1500 VA (Con 250 V AC - el valor es válido con la capa de oro destruida) | |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 108 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | ABS |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias contra descarga electrostática | EN 61000-4-2: 8 kV descarga en el aire, 4 kV descarga en contacto |
| Resistencia a interferencias contra campos electromagnéticos | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Resistencia a interferencias contra alta frecuencia en la línea | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Resistencia a interferencias contra transitorios rápidos (ráfagas) | EN 61 000-4-4, 2 kV pos. y neg., 5 kHz |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| Posición de montaje | Montaje mural en carril DIN horizontal |
| Código de artículo | 2965004 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918190828 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 116,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 116,6 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)