Los controladores de arranque PROFINET están diseñados como controladores de arranque descentralizados con grado de protección IP67 y se ocupan de tareas de accionamiento sencillas. Los controladores de arranque ofrecen una conexión para la alimentación y el seguimiento de red, así como una o dos conexiones para un motor asincrónico trifásico.
Un controlador de arranque completo consta de tres artículos: controlador de arranque, parte inferior de la carcasa, prensaestopas Pg (véanse los accesorios).
- 2 controlador de arranque híbrido CONTACTRON integrado con 3,0 kW
- Protocolos soportados: SNMPv2, TFTP, PROFINET y LLDP
- 2 conexiones Ethernet
- 10 entradas digitales (conectores hembra M12)
- 4 salidas digitales (conectores hembra M12)
- Carcasa de acero inoxidable en el grado de protección IP65/IP67
ELR 5030-2 IP PN
-
Controlador de arranque
2701008
Controlador de arranque electrónico, electrónica modular sin parte inferior de la carcasa, arrancador inversor de 2 canales
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas