MINI MCR-EX-NAM-RO - Acondicionador de señal
1157862

Ex i-Acondicionador de señal NAMUR para el funcionamiento de sensores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten a través de 1 relé de estado sólido en la salida (pasivo) al nivel del sistema de control. número de canales: 1, Configuración estándar, Detección de fallo de línea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles