PLC-PT-TR/INV
-
Amplificador de conexión
1395232
El módulo inversor con conexión push-in invierte las señales de las salidas de transistor NPN de conmutación a masa en salidas PNP de conmutación a positivo, así como las señales de conmutación PNP en señales de conmutación NPN.
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Con separación segura entre módulos contiguos hay que insertar la placa separadora PLC-ATP |
Observación referente al funcionamiento | Se satisface al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes en la dirección del carril. En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
Observación referente al funcionamiento | Como pieza de suministro, este artículo está destinado únicamente a su posterior procesamiento por parte de la industria, los talleres u otros negocios especializados en el campo de la compatibilidad electromagnética. |
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V DC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Alimentación | |
Tensión de alimentación UVcc | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
Corriente de entrada típica a UN | 6 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Limitación de sobretensiones | > 33 V |
Frecuencia de transmisión | 15 kHz |
NPN | |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | ≤ 5 V (con UVcc) |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | ≥ 15 V (con UVcc) |
Señal de entrada Tensión mínima | -2 V |
Señal de entrada Tensión máxima | 26 V |
PNP | |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | ≥ 19 V |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | ≤ 9 V |
Señal de entrada Tensión mínima | -2 V |
Señal de entrada Tensión máxima | 26 V |
Corriente de carga constante | 200 mA (OUT1/OUT2) |
Corriente de fuga | < 1 mA |
Tensión residual | < 1 V |
Frecuencia de transmisión | 15 kHz |
Limitación de sobretensiones | > 33 V |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Equipo) |
Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Normas/especificaciones | DIN EN 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 1395232 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK6223 |
Clave de producto | DK6223 |
GTIN | 4063151776879 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 29,15 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,95 g |
Número de tarifa arancelaria | 85365019 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bf2786a3-da31-44ce-9c65-0dfa90e0d324 |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)