MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP
-
Amplif. separador de aliment.
2864752
Separador de alimentación MCR, con conexión por resorte, señal de entrada: (0)4 ... 20 mA, señal de salida: (0)4 ... 20 mA. Artículo de repuesto: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.
Detalles de producto
Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
Familia de productos | MINI Analog |
Número de canales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 100 Hz |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 508 mW (24 V DC) |
208 mW (24 V DC) | |
Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuito de protección | Protección contra transitorios |
Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
Respuesta gradual (10-90%) | aprox. 3,5 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,2 % (del valor final) |
Error de transmisión típico | ≤ 0,1 % (del valor final) |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
Consumo de potencia | < 900 mW (con 24 V DC y en modo de separador alimentador) |
< 600 mW (con 24 V DC y en modo de separador) |
Señal | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente (circuito sensor) |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA (Modo de separador alimentador y modo de separador) |
0 mA ... 20 mA (Modo de separador) | |
Señal de entrada Corriente máxima | 28 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 50 Ω |
Tensión de alimentación para transmisor | UB - máx. 4,5 V con una carga de 0 mA ... 20 mA |
Margen de tensión de alimentación para transmisor | 14,7 V DC ... 25,5 V DC |
Señal: Corriente | |
Número de salidas | 1 |
Tensión en circuito abierto | aprox. 12,5 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (Modo de separador) |
4 mA ... 20 mA (Modo de separador alimentador y modo de separador) | |
Señal de salida corriente máxima | 28 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
Ripple | < 20 mVef. (en 500 Ω) |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Comunicación de datos (bypass) | |
Función HART | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 93,1 mm |
Profundidad | 102,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | PBT |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Marcado | GL EMC 2 D |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de carril (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728) que puede encajarse en el carril de 35 mm, según EN 60715. |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2864752 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DK1131 |
Clave de producto | DK1131 |
Página del catálogo | Página 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974954 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 82,18 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
También puede utilizarse como separador con entrada pasiva
Separación de 3 vías
Alim. sensores 2 conduct. y sensores pasivos 3 conduct.
Amplificador separador alim. muy compacto para separación galv., amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)