UCS DIN 125-F 7035
-
Adaptador para carril DIN
2203838
Adaptador para carril para el montaje de una carcasa UCS 125-87-F (lado largo) o UCS 145-125-F (lado corto) sobre un carril DIN NS 35, se coloca en la carcasa en lugar de una pared lateral UCS SW 125, material: policarbonato, color: gris claro similar a RAL 7035
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?
La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más
La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.
Ver menos