TMN-CONTROL BOARD LMC3 ASM - Accesorios del sistema de impresión
1524377
Detalles de producto
Tipo de producto
Accesorios del sistema de impresión
Código de artículo
1524377
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
BGS12Y
Clave de producto
BGS12Y
GTIN
4063151991531
Peso por unidad (incluido el embalaje)
726 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
566 g
Número de tarifa arancelaria
85371098
País de origen
DE
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
7(c)-I, 7(c)-II
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %