El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Nueva generación Axioline E

Nueva generación Axioline E

Nuevas E/S para la instalación en campo Con la nueva generación del sistema de E/S AXIOLINE, Phoenix Contact amplía su cartera de sistemas de E/S para la automatización sin armarios de control. Los equipos están adaptados a las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo.

Con el alto índice de protección IP65/67 y una carcasa de fundición inyectada de zinc totalmente encapsulada, los módulos de E/S son adecuados para su uso directo en una máquina en condiciones ambientales adversas.

La cartera de productos de inicio incluye equipos de entrada/salida digitales y maestros IO-Link como dispositivo PROFINET. Todos los módulos tienen conectores M12 con código L para la fuente de alimentación con 2 x 16 A.

Además de los maestros IO-Link PROFINET, la cartera de productos de inicio incluye una nueva caja de E/S IO-Link con ocho entradas y salidas digitales respectivamente. Todos los equipos de la nueva generación permiten un cableado de campo flexible con los probados conectores por tornillo M12 o la nueva tecnología de conexión rápida M12 push-pull.