Experimente los conectores de carga NACS en 3D
Observe con el máximo detalle los conectores de carga AC NACS de la familia CHARX connect eco. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. El cambio a NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte. Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que cumplen los requisitos más exigentes – tanto para la carga AC como para High Power Charging.
Nuestros cables de carga AC NACS de la familia CHARX connect eco, que cumplen al 100 % la normativa, presentan una calidad industrial probada y destacan por su máxima seguridad. Los robustos conectores de carga NACS son fáciles de manejar y permiten una carga AC de hasta 80 A.
Observe con el máximo detalle los conectores de carga AC NACS de la familia CHARX connect eco. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Los conectores de carga DC NACS de la familia CHARX connect professional permiten la High Power Charging (HPC) sin refrigeración con 500 kW en el modo Boost o 375 kW de forma permanente. Los cables de carga, que cumplen al 100 % la normativa, convencen por su máxima seguridad y ergonomía durante la carga rápida.
Observe con el máximo detalle los conectores de carga DC NACS. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Nuestros cables de carga NACS se caracterizan principalmente por un diseño visualmente atractivo y al mismo tiempo ergonómico.
Una de las particularidades del cable de carga DC NACS es el diseño del conector tradicional de Phoenix Contact con asa desplazada. Esto no solo permite un manejo más seguro y cómodo, sino que también garantiza el desacoplamiento térmico de las superficies que se calientan, lo que también aumenta la seguridad del usuario.
Los cables de carga AC NACS también son especialmente fáciles de manejar gracias a sus dimensiones compactas y su bajo peso, combinados con un tacto sólido.
De acuerdo con la norma UL 2251, nuestros conectores de carga AC NACS y DC NACS están equipados con una protección contra contacto con los dedos que cumple el índice de protección IP2XB. Esta protección contra contactos accidentales se realiza mediante pines salientes dentro de los contactos de potencia. Así se evitan accidentes eléctricos provocados por el contacto accidental con los contactos.
La característica especial de nuestra protección contra contacto con los dedos son las tapas de plástico totalmente moldeadas de los pines, que garantizan una sujeción segura y duradera. De este modo, se evita que las tapas se atasquen en la entrada de carga para vehículos y se evitan costosos fallos en la estación de recarga.
Nuestros cables de carga AC NACS y DC NACS cumplen la norma de automoción SAE J3400, adoptada a finales de 2023, y basada en el conector de carga patentado de Tesla. Cuentan con la certificación UL 2251, lo que significa que han superado las pruebas de seguridad de UL y llevan la marca UL. Todas las fases de desarrollo y producción están certificadas conforme a la norma de automoción IATF 16949, por lo que cumplen los elevados requisitos de calidad y procesos de la industria automovilística. Nuestros cables de carga DC NACS también cumplen la norma internacional IEC 62196-3 para la estación de carga rápida con corriente continua.
Esto tiene ventajas decisivas en la aplicación:
Nuestros conectores de carga NACS están disponibles en stock con un logotipo de Phoenix Contact en relieve y un cable sin confeccionar en una de las longitudes estándar disponibles.
Bajo demanda, le ofrecemos una amplia gama de servicios para personalizar y confeccionar su cable de carga NACS según sus requisitos de imagen de marca y montaje:
Cada día, nuestros equipos de desarrollo trabajan en más innovaciones de productos para el North American Charging Standard. Aquí encontrará un resumen de cuándo puede esperar qué productos NACS de Phoenix Contact:
Desde nuestra fundación en 2013, somos el especialista en tecnología de carga para electromovilidad dentro del grupo Phoenix Contact. Con más de 1000 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², ofrecemos más de 500 productos para crear una infraestructura de recarga interconectada y electrificar vehículos de todo tipo. Además, como empresa con certificación IATF, cumplimos los elevados requisitos de la industria automovilística.