Bornas de conexión por espárrago para material rodante

Bornas de conexión por espárrago para material rodante

La probada tecnología de conexión por espárrago para el cableado de terminales de cable sigue siendo la favorita para conexiones de potencia en vehículos ferroviarios. El tipo de conexión forma parte del programa de bornas para carril CLIPLINE complete. Incluye bornas hasta 300 mm² y 520 A de corriente nominal para montaje directo y sobre carril. La gama se completa con amplios accesorios como tapas, puentes y barras de unión.

Bornas de conexión por espárrago para terminales de cable de doble orificio

Bornas de espárrago para terminales de cable de doble orificio

En los modernos vehículos ferroviarios se han implementado distintos conceptos de accionamiento. Los vehículos ferroviarios se ponen en movimiento con uno o varios motores de tracción. La alimentación eléctrica de los motores está diseñada para ser especialmente robusta. La borna de conexión por espárrago RBO 12-DHR-HC, para terminales de cable de doble orificio, ha sido desarrollada para estas aplicaciones. Con una corriente nominal de 450 A y una tensión nominal de 1800 V es la borna ideal para puntos de separación del motor y el intercambio de vagones.

Bornas de derivación con conexión push-in para bornas de conexión por espárrago de potencia

Bornas de derivación con conexión push-in para la tecnología de ferrocarriles

Las bornas de derivación AGK PT son la solución híbrida perfecta para distribuidores de potencial compactos y potentes. Las bornas de derivación se suministran en las variantes para espárragos M10 y M12 con cuatro u ocho contactos push-in unidos galvánicamente. Se montan en las bornas de conexión por espárrago de las familias HV y RBO. El terminal de cable funciona como alimentación. Los contactos de salida alojan conductores hasta 10 mm² y pueden cargarse con 150 A.

Borna de conexión por espárrago para el mercado ferroviario francés

Bornas de espárrago para el mercado ferroviario francés

La gama HV NFF abarca bornas de conexión por espárrago optimizadas y verificadas para la norma ferroviaria francesa NF F 61-017. Las bornas están disponibles como espárrago individual clásico en los diámetros M5 - M12 y como espárrago doble en M6 - M12. Se ofrecen con un sistema que protege la rosca especial formado por tuerca autoblocante y resorte de disco cónico. La gama se completa con múltiples accesorios, p. ej. perfiles cobertores y varias opciones de puenteado transversal.