Las nuevas bornas para carril enchufables con conexión Push-X y zona enchufable Combi de Phoenix Contact sientan nuevas bases en la tecnología de cableado. Esta combinación permite un cableado eficiente y sin esfuerzo en la fabricación de armarios de control mediante la conexión del nivel de campo con conectores Combi preconfeccionados.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Cómodo cableado de armarios de control con zona enchufable Push-X y Combi
Diseño inteligente de circuitos con requisitos mínimos de espacio en el armario de control
El uso de bornas de varios pisos ofrece un enorme potencial de ahorro en cuanto al espacio necesario en el armario de control. La nueva serie de bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L de Phoenix Contact, especialmente compacta y con Push-in Technology, es una solución que ahorra espacio para el montaje de regleteros de bornas.
Cableado compacto con minibornas
Phoenix Contact ha añadido dos nuevas variantes a su cartera de productos de minibornas: las nuevas minibornas dobles MPTD y las minibornas de doble piso MUTTB. Estas bornas permiten una instalación rápida y un cableado particularmente compacto.
Modernas bornas de medición con tecnología Push-X
La característica más importante de las nuevas bornas de medición XTVMEA 6 de Phoenix Contact es el cortocircuito automático adelantado del transformador de corriente. Esta función "make before break" permite un funcionamiento seguro del transformador de corriente para todas las tareas de mantenimiento y ensayo.
Ahorre mucho tiempo con la tecnología Push-X
La nueva tecnología Push-X de Phoenix Contact acelera los procesos de cableado y aumenta la eficiencia. El sistema es adecuado para todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles, con o sin punteras.
Distribución compacta y universal de señales
Las nuevas bornas para carril push-in PT 2,5-2MTB de Phoenix Contact disponen de dos zonas de desconexión. Junto con los tres fosos puenteados dobles disponibles, ofrecen una amplia gama de aplicaciones de distribución en un espacio reducido. En comparación con una borna seccionable estándar, la compacta PT 2,5-2MTB reduce la longitud del regletero de bornas a la mitad.
Montaje simplificado de carriles DIN premontados
El adaptador para carril DIN Railfix de Phoenix Contact optimiza la fabricación de armarios de control, ya que simplifica la instalación de carriles DIN totalmente equipados. Ya no es necesario desmontar los componentes individuales del regletero de bornas para encajar el carril DIN.
Cableado compacto con minibornas de varios pisos
Las minibornas son especialmente adecuadas para el montaje en pequeñas cajas de interruptores y conexiones o en paneles de control. Una novedad de Phoenix Contact son las minibornas de doble piso MUTTB que permiten realizar el cableado de forma muy compacta.