Se han ampliado las posibilidades de aplicación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC. Gracias al nuevo módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP, el sistema puede utilizarse en otros sistemas de comunicación.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC: nuevo módulo de alimentación con interfaz de comunicación Modbus/TCP
22.07.2025
Protección contra sobrecorriente para corrientes de carga hasta 20 A
12.11.2024
El sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC de Phoenix Contact ofrece ahora también módulos para la protección contra sobrecorriente para corrientes de carga hasta 20 A. De este modo, se amplían las posibilidades de uso del sistema personalizable.
Protección de equipos electrónica para consumidores de 48 V
22.01.2024
Con los nuevos interruptores para protección de equipos monocanal PTCB de Phoenix Contact, las cargas con una tensión de alimentación de 48 V DC ahora también están protegidas electrónicamente.
Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC: solución compacta Plug and Play
24.10.2023
Los interruptores para protección de equipos TCP DC de Phoenix Contact son la alternativa reconectable para sus fusibles de automoción. La gama ofrece la protección contra sobrecarga óptima para diferentes aplicaciones con dos curvas características.