El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cables de carga CCS de tipo 2 con un nuevo diseño de carcasa: robustos, de fácil mantenimiento y bien diseñados

21.05.2024
Cables de carga DC de tipo 2 de la nueva generación

La nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact es apta para crear estaciones de recarga DC y cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1000 V). Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.

El inteligente concepto de estanqueidad de nuestros cables de carga DC CHARX connect standard garantiza una estanqueidad longitudinal total que protege completamente de la humedad las piezas activas del interior de la carcasa. Esto maximiza la seguridad eléctrica para los usuarios de la familia de productos. El innovador sistema de estanqueidad de dos cámaras marca la siguiente etapa en el desarrollo de los sistemas de estanqueidad de cables de carga DC de la empresa Phoenix Contact: gracias a la separación espacial de los dos contactos de potencia DC+ y DC-, los cortocircuitos pueden excluirse por completo. Los materiales de alta calidad también garantizan la robustez necesaria y una larga vida útil de los conectores de carga, incluso en caso de uso permanente al aire libre.

Los cables y conectores de carga DC ya están preparados para la tecnología de medición de cuatro conductores para llevar a cabo la facturación fiable de los procesos de carga conforme a la ley de calibración y, por tanto, ofrecen seguridad para el futuro. La tecnología de medición de cuatro conductores permite registrar la potencia disipada en el cable de carga para determinar con precisión la energía transferida al vehículo eléctrico.

Los conectores de carga de las estaciones de recarga semipúblicas o públicas se someten a un mantenimiento a intervalos regulares, en particular debido a una manipulación inadecuada. Con la ayuda de los kits de reparación podrá sustituir de forma rápida, sencilla y sostenible los marcos de cara enchufable y los contactos de potencia del conector de carga.

Con una amplia cartera para todas las aplicaciones de carga DC en el rango de potencia media, CHARX connect standard facilita la expansión de la infraestructura de recarga DC. La familia de productos es especialmente robusta, segura y de fácil mantenimiento. Esto ahorra tiempo y dinero y aumenta la disponibilidad de infraestructura de recarga en campo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas