Caja con cargadores modular para el suministro eficiente de componentes para el montaje

22.10.2024
Suministro de material con distintos cargadores de alimentación

Los procesos de montaje en la fabricación de armarios de control pueden optimizarse con las sencillas soluciones para el suministro eficiente de material de Phoenix Contact. La cartera incluye cargadores en distintos modelos, desde separadores de estanterías hasta sistemas de alimentación. Pueden adaptarse con flexibilidad a los requisitos respectivos y a la diversidad de componentes. Independientemente de si se utilizan individualmente como complemento de los puestos de trabajo de montaje existentes o en combinación con los sistemas de asistencia al trabajador de Phoenix Contact.

Gracias a su gran adaptabilidad a los distintos trabajos de montaje, los cargadores permiten un suministro de material eficaz y ergonómico. Esto aumenta la productividad y reduce los tiempos de búsqueda y los errores durante el montaje.
La disposición adaptada al montaje de los cargadores de alimentación personalizados para bornas para carril, componentes y materiales de rotulación o cargadores de material a granel para piezas pequeñas garantiza una extracción ergonómica mejorada y una alimentación eficaz de los componentes necesarios. El llenado y rellenado es rápido y sencillo gracias al mecanismo de bloqueo de la alimentación situado en la parte trasera. Para aumentar la superficie de empuje de los cargadores de alimentación, por ejemplo, la cartera se complementa con separadores de estanterías y un juego de accesorios compuesto por varios perfiles de fijación. Se instalan simplemente encajándolos en perfiles en T adaptadores. El cargador puede desplazarse posteriormente y, por tanto, permite un posicionamiento flexible sin demasiado esfuerzo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas