Taller básico PLCnext Engineer

25.11. - 26.11.2025 | 10:00 - 13:00
Taller básico PLCnext Engineer

__text in bold__La tecnología PLCnext de Phoenix Contact constituye la base de una plataforma de control abierta con una solución de software modular, que cumple todos los requisitos del mundo IoT.

Hemos diseñado un taller práctico, para un máximo de 12 personas, donde cada participante trabajará con la versión de PLCnext Engineer 2024.0 LTS y el entorno de simulación del PLCnext AXC F 1152 para poner en marcha una aplicación completa de automatización.

Objetivos

En este taller se presentan las bases de la tecnología PLCnext, que supone un cambio de paradigma en la automatización industrial. En lugar de un sistema cerrado propietario de un fabricante, se pone a la disposición del usuario una plataforma abierta, que puede programarse en multitud de lenguajes diferente, pero con la robustez de un PLC tradicional.

Contenidos

Este taller constará de breves explicaciones teóricas acompañadas de demostraciones prácticas en grupos reducidos.

Próximas sesiones

  • 17-18 de junio de 2025
  • 23-24 de septiembre 2025
  • 25-26 de noviembre 2025