Taller Edge IIoT PLCnext con NodeRed, InfluxDB y Grafana
Taller práctico, sin límite de asistencia, donde cada participante podrá trabajar con los principales entornos libres para construir y desarrollar una solución IIoT y Edge como NodeRed, InfluxD o Grafana sobre un Hardware PLCnext (EPC 1502/1522 o AXC F x152 con tarjeta SD) para darle un valor añadido a una aplicación completa de automatización.
Se requieren conocimientos básicos de PLCnext. y un equipo PLCnext sobre el que seguir el contenido del taller.
Objetivos
En este taller se presentan las posibilidades de los entornos de NodeRed, InfluxDB y Grafana ligado a la tecnología PLCnext por ejemplo, como nodo IoT. Se completará la instalación de cada una de estas aplicaciones sobre un dispositivo PLCnext desde la PLCnext Store y se verán mediante ejemplos prácticos las posibilidades que nos ofrece a la hora de intercambiar datos con una aplicación de automatización y se analizarán las posibilidades que nos ofrecen a la hora de almacenar y representar gráficamente datos producidos por una aplicación completa de automatización.
Contenidos
Puesta en marcha de una aplicación completa de automatización, instalación de aplicaciones desde la PLCnext Store, programación de una aplicación con todos los entornos PLCnext Engineer, Nodered, Influx DB y por último representación de Grafana.
Próximas sesiones
- 19 de Junio de 2025
- 25 de Septiembre de 2025
- 27 de Noviembre de 2025
Solución IIOT en planta virtual