Jornada "Mejora de la eficiencia en la fabricación de armarios de control"
19.06.2025
|
09:30 - 13:30
¿Alguna vez te has preguntado cómo aumentar la eficiencia en el diseño y fabricación de armarios eléctricos?
Phoenix Contact le ofrece soluciones y productos innovadores para todos los ámbitos funcionales del armario de control. Le ayudamos a lo largo de todo el proceso de fabricación, desde la ingeniería hasta el armario ya acabado.
Participe en la jornada práctica que celebraremos en Zaragoza y descubra:
- El sistema de marcado inteligente THERMOMARK E SERIES que imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores, ahorrando hasta un 60% de tiempo.
- Las nuevas bornas Push-X, con las que podrá conectar todo tipo de conductores flexibles y rígidos, con o sin puntera, en tiempo récord y sin herramientas.
- Demostraciones reales en las que podrá comprobar de primera mano el ahorro de tiempo y la mejora de orden y fiabilidad.
Lugar del evento:
S.D.Tiro de Pichón, Avda. Almozara, 56, Zaragoza
Contacto
Formación Phoenix Contact
formacion@phoenixcontact.es