El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Taller online PLCnext con Node-RED

17.12.2024 | 10:00 - 11:30
Taller online PLCnext con Node-RED

Taller práctico, sin límite de asistencia, donde cada participante podrá trabajar con el entorno de Node-RED sobre un dispositivo PLCnext Control (EPC 1502/1522 o AXC F x152 con tarjeta SD) para darle un valor añadido a una aplicación completa de automatización. Se requieren conocimientos básicos de PLCnext y un equipo PLCnext sobre el que seguir el contenido del taller.

Objetivo

En este taller se pretende que los asistentes comprendan las posibilidades que les ofrece del entorno de Node-RED ligado a la tecnología PLCnext, por ejemplo, como nodo IoT. Se completará la instalación de la aplicación de Node-RED sobre un dispositivo PLCnext desde la PLCnext Store y se verán mediante ejemplos prácticos las posibilidades que nos ofrece a la hora de intercambiar datos con una aplicación de automatización.

Contenido

Puesta en marcha de una aplicación completa de automatización, instalación de aplicaciones desde la PLCnext Store, programación de una aplicación en Node-RED , así como comprobar las utilidades y funcionalidad principal que ofrece.

Próximas sesiones

  • 21 de mayo de 2024
  • 22 de octubre de 2024
  • 17 de diciembre de 2024