Bloques de distribución, bloques de colectores y bloques de distribución funcionales montados

Bloques de distribución FIX Desembalar, conectar y listo

Al utilizar los bloques de distribución FIX ahorrará espacio y tiempo en su distribución de potencial. La familia FIX está formada por las familias de productos PTFIX, PTFIX-function y PTVFIX. Recibirá los distintos bloques listos para conectar con diferentes números de polos y tipos de montaje. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. Para un montaje rápido y flexible, los bloques de distribución FIX disponen de varios adaptadores para carril DIN y montaje directo. Así, el factor FIX proporciona una distribución flexible y económica de la corriente bajo carga y de control.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
  • Uso flexible mediante adaptadores para montaje sobre carril DIN y directo, así como montaje adhesivo
  • Gran ahorro de espacio gracias al diseño extremadamente pequeño
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas ni mantenimiento
  • Interrupción rápida y sencilla de las señales, así como implementación de los fusibles y los componentes

Bloques de distribución con Push-in Technology

Vídeo: Bloques de distribución TFIX con tecnología de conexión push-in
Bloques de distribución FIX YouTube

La familia de bloques de distribución FIX PTFIX, PTFIX-function y PTVFIX

Bloques de distribución PTFIX en varios colores y secciones
Bloques de interrupción y bloques de fusibles de la familia de bloques de distribución PTFIX-function
Familia de bloques de distribución PTVFIX en diferentes colores
Multibloques PTVFIX encajados en sentido longitudinal y transversal al carril DIN NS35/7,5
Bloques de distribución PTFIX en varios colores y secciones

Los bloques de distribución y colectores listos para conectar con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores. Los bloques PTFIX están disponibles en las secciones nominales de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm². La reducción de las fuerzas de inserción de la tecnología de conexión push-in permite de este modo enchufar fácil y directamente conductores rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,25 mm².

Ir a la lista de productos
Bloques de interrupción y bloques de fusibles de la familia de bloques de distribución PTFIX-function

La familia de bloques distribuidores de funciones PTFIX-function está formada por varios bloques de interrupción y de fusibles. Los bloques de distribución están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm². Al igual que los bloques PTFIX, los bloques tienen una conexión push-in frontal. Sin embargo, difieren en su diseño y función. La conexión colectiva de los bloques distribuidores de funciones se conecta a las conexiones de distribución a través de las zonas de interrupción individuales o los cartuchos de fusible. De este modo, los insertos de funciones representan los elementos de unión entre las distintas conexiones de distribución y la conexión colectiva. Este diseño le permite una interrupción o protección por fusible rápida y sencilla de líneas de señal individuales.

Ir a la lista de productos
Familia de bloques de distribución PTVFIX en diferentes colores

A diferencia de los bloques PTFIX, los bloques PTVFIX tienen una conexión push-in lateral. La disposición de conductores lateral permite un cableado especialmente claro y plano sin radios de flexión. Sin embargo, aparte de esto, los bloques PTVFIX no tienen ninguna diferencia técnica con los bloques de distribución PTFIX ya probados. Los bloques PTVFIX están disponibles en la sección de 2,5 mm² con 6, 12 y 18 puntos de embornaje. Los bloques PTVFIX están disponibles en cinco colores estándar. Con la integración en el configurador online puede pedir otras variantes de color. Esto garantiza una asignación clara y por colores de los conductores.

Ir a la lista de productos
Multibloques PTVFIX encajados en sentido longitudinal y transversal al carril DIN NS35/7,5

Los multibloques PTVFIX son los primeros bloques de distribución FIX con más de un potencial. A diferencia de los otros bloques de distribución, los multibloques no tienen un puente integrado. De este modo, los bloques incorporan un potencial por cada dos puntos de embornaje. Esta propiedad hace que sean especialmente adecuados en ámbitos como la instalación en edificios. Conecte rápida y fácilmente la fase, el conductor neutro y el conductor de tierra en un solo bloque compacto y que ocupa poco espacio.

Ir a la lista de productos

Bloques distribuidores de funciones detallados PTFIX-function

Bloque básico de interrupción con zona de interrupción normalizada
Bloque distribuidor de funciones MT con cuchilla seccionadora abierta
Bloque distribuidor de funciones MTL con cuchilla separadora por palanca abierta
Bloques de fusibles con fusibles giratorios
Bloque básico de interrupción con zona de interrupción normalizada

La variante TG es un bloque básico de interrupción con una zona de interrupción normalizada. La zona de interrupción permite la implementación de diferentes conectores de funciones.
Utilice, por ejemplo, las clavijas de interrupción para facilitar la separación de las señales. Con los bloques TG tampoco supone ningún problema la protección por fusible mediante cabezas portafusible adecuadas o la implementación de elementos constructivos. Los distintos conectores de funciones se guardan en los accesorios del artículo.

Ir a la lista de productos
Bloque distribuidor de funciones MT con cuchilla seccionadora abierta

La variante MT es un bloque de interrupción con interrupción por cuchilla integrada. En lugar de las zonas de interrupción universales, este bloque tiene cuchillas seccionadoras giratorias integradas de forma fija. La integración fija ofrece ventajas e inconvenientes. Las cuchillas instaladas de forma fija limitan las funciones del bloque MT en comparación con el bloque TG, ya que la variante MT solo es adecuada para la función de interrupción. Por otro lado, las cuchillas seccionadoras ahorran mucho espacio y no se pierden. Otra ventaja es que las cuchillas seccionadoras giratorias solo pueden abrirse con un destornillador. Por lo tanto, para abrir el punto de desconexión, se necesita una acción consciente. Si necesita un bloque solo para la separación deliberada de señales, se recomienda este bloque.

Ir al producto
Bloque distribuidor de funciones MTL con cuchilla separadora por palanca abierta

El bloque distribuidor de funciones MTL también pertenece a los bloques de interrupción. Los bloques MTL solo se diferencian de la variante MT por la cuchilla seccionadora. Las cuchillas seccionadoras también están instaladas de forma permanente, pero tienen una palanca. Por ello, las cuchillas seccionadoras también se denominan cuchillas seccionadoras por palanca. Debido a la palanca, los bloques distribuidores de funciones MTL requieren un poco más de espacio sobre el bloque, pero pueden abrirse y cerrarse sin herramientas. Por esta razón, la versión MTL es especialmente adecuada para aplicaciones en las que hay suficiente espacio por encima de la borna y en las que se requiere la interrupción por cuchilla con regularidad.

Ir al producto
Bloques de fusibles con fusibles giratorios

Los bloques de fusibles PTFIX 10/6X4-SI... tienen fusibles giratorios en lugar de elementos de interrupción. Los fusibles giratorios permiten una protección por fusible sencilla de las distintas conexiones de distribución. Además de la variante estándar, también tiene a su disposición bloques con luces de señalización para la señalización de fusibles defectuosos.

Ir al producto

Accesorios multisistema Comprobar, rotular y distribuir

Bloques de distribución puenteados por un puente enchufable estándar
Bloques de distribución PTFIX con clavija de prueba de 2,3 mm
PTFIX y PTVFIX-function con material de rotulación
Variantes de montaje de los bloques de distribución PTFIX de un vistazo
Bloques de distribución puenteados por un puente enchufable estándar

Los bloques de distribución de las familias FIX tienen un puente integrado. A través de este puente, todas las conexiones de distribución se conectan entre sí y con la conexión colectiva. Esto reduce el esfuerzo de cableado en la distribución de potencial. Los bloques pueden utilizarse directamente después de desembalarlos. Si necesita más de un bloque de distribución con 18 puntos de embornaje, los bloques de distribución push-in y los bloques colectores pueden ampliarse fácilmente con los puentes enchufables estándar de 2 polos del sistema CLIPLINE complete. Encaje entre sí los bloques con la conexión lengüeta-ranura. Una vez conectados los bloques, pueden ampliarse fácilmente con un puente enchufable a través de las conexiones exteriores. Los puentes de cable (FBSW...) de Phoenix Contact son adecuados para tareas de puenteo más especializadas. Los puentes de cable también pueden instalarse en el espacio de cableado de los bloques de distribución. Los puentes se caracterizan por tener un cable flexible y aislado entre los contactos. Esto hace que el puente sea especialmente flexible. Puede utilizar los puentes de cable cuando los puentes normalizados causen dificultades.

Bloques de distribución PTFIX con clavija de prueba de 2,3 mm

Para realizar las pruebas de la forma más rápida y sencilla posible, los bloques de distribución push-in disponen de tomas de pruebas especiales. Las tomas de pruebas facilitan la comprobación de los bloques con conductores enchufados. Además, las tomas ofrecen un alto nivel de seguridad contra contacto durante el procedimiento de prueba. Los bloques de distribución y colectores están equipados con una toma de pruebas por bloque. Los bloques distribuidores de funciones, en cambio, tienen una toma de pruebas por conexión. El motivo es que las distintas conexiones de distribución pueden separarse y probarse por separado mediante cuchillas seccionadoras. Las conexiones individuales del bloque de fusibles también pueden medirse por separado. Para facilitar la comprobación de los bloques de distribución, el sistema de prueba normalizado dispone de clavijas de prueba de diferentes colores con un diámetro de 2,3 mm. El contacto del conector macho está dividido en cuatro pines de contacto ligeramente doblados. Este diseño crea una deformación elástica cuando se insertan las clavijas de prueba. Esto sujeta la clavija de prueba en la toma de pruebas y establece un contacto seguro con la barra colectora. Además, los bloques pueden probarse directamente con puntas de prueba normalizadas de 2,3 mm.

PTFIX y PTVFIX-function con material de rotulación

Para facilitar la rotulación de los bloques de distribución FIX, los bloques pueden rotularse con el material de rotulación autoadhesivo (TML o SK). Para una rotulación recta y limpia, los bloques tienen una ranura de rotulación plana especialmente diseñada para las rotulaciones adhesivas.

Variantes de montaje de los bloques de distribución PTFIX de un vistazo

Los bloques de distribución de la familia FIX pueden integrarse en su solución de varias maneras utilizando diferentes adaptadores para montaje y variantes de bloques. Utilice los adaptadores y fije los bloques al carril DIN o directamente a la placa de montaje mediante una brida. También hay versiones adhesivas para un montaje rápido y sencillo.

Opciones de montaje detalladas Montaje sobre carril DIN, directo y adhesivo

Bloque PTFIX encajado sobre un carril DIN con un adaptador para carril DIN horizontal
Bloque PTFIX encajado sobre un carril DIN con un adaptador para carril DIN vertical
PTFIX para el montaje directo mediante bridas a presión
Montaje adhesivo de los bloques de distribución PTFIX
Bloques de distribución PTFIX sobre el adaptador para carril doble
Bloque PTFIX encajado sobre un carril DIN con un adaptador para carril DIN horizontal

Los adaptadores para carril DIN horizontales están disponibles para los carriles DIN NS 15 y NS 35. Para el montaje inserte el bloque de distribución en los correspondientes pies adaptadores. A continuación, el bloque se encaja fácilmente sobre el carril DIN. Recomendamos el uso de dos pies de fijación por cada bloque independiente. La cantidad puede reducirse en soluciones de bloques de distribución unidas. Encontrará el adaptador para montaje correspondiente en los accesorios del bloque respectivo.

Bloque PTFIX encajado sobre un carril DIN con un adaptador para carril DIN vertical

También se dispone de un adaptador independiente para el montaje sobre carril transversal al carril DIN. El adaptador para carril DIN vertical puede montarse sobre el carril DIN NS 35y NS 15. Para el montaje solo tiene que deslizar los bloques de distribución en el adaptador. De nuevo, el adaptador encaja sobre el carril DIN. Para evitar que los bloques se deslicen hacia abajo, durante el montaje debería procurar que el lado con el anclaje de base mire hacia abajo. Encontrará el adaptador para montaje correspondiente en los accesorios del bloque respectivo.

PTFIX para el montaje directo mediante bridas a presión

Además del montaje sobre carril, los bloques también pueden montarse directamente mediante bridas a presión. Para ello, hay que colocar las bridas en los extremos de los bloques de distribución. En el caso de las filas de bloques de distribución más largas, también se deben integrar bridas entre los bloques de distribución. Una vez encajadas las bridas, los bloques pueden atornillarse fácilmente a la placa de montaje. Encontrará la brida correspondiente en los accesorios del bloque respectivo.

Montaje adhesivo de los bloques de distribución PTFIX

Las variantes del bloque de distribución para el montaje adhesivo tienen una almohadilla adhesiva en la parte inferior del bloque. Para montar estos bloques, basta con despegar la película protectora de la almohadilla adhesiva. Ahora puede fijar el bloque en diferentes superficies. Cuando utilice los bloques, asegúrese de que solo se pegan en superficies limpias. No es necesario utilizar una imprimación ni lijar previamente la superficie. Encontrará indicaciones de montaje detalladas e información sobre el adhesivo en el área de descargas de los respectivos productos en la tienda online.

Bloques de distribución PTFIX sobre el adaptador para carril doble

Los bloques PTFIX con sección mínima (1,5 mm²) poseen otro adaptador para carril para el montaje sobre carril horizontal. El adaptador puede encajarse sobre el NS 35 y permite así el montaje en poco espacio de varios bloques de distribución. Para el montaje, deslice los bloques de distribución en los pies adaptadores correspondientes. A continuación, los bloques pueden encajarse simplemente sobre el carril DIN. Recomendamos el uso de dos pies de fijación por cada bloque independiente. Encontrará el adaptador para montaje correspondiente en los accesorios de las variantes de 1,5 mm².

Configurador para bloques de distribución

Configurador para bloques de distribución y colectores

Configurador para bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in

Utilice nuestro configurador y elabore su solución personalizada para una distribución de potencial eficiente. Con el configurador, pueden combinarse de forma fácil e intuitiva las soluciones a partir de las variantes de bloques y colores.

Utilice los bloques de distribución compactos para una distribución de la corriente de carga y de control rentable
Bloques de distribución FIX
Los bloques listos para conectar permiten un montaje rápido sin puenteado manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en varios colores.
Ir al folleto
Bloques de distribución FIX