Protección contra sobretensiones en distribuciones principales de energía Una protección contra sobretensiones mal instalada supone un riesgo de responsabilidad para el planificador y el constructor de la instalación de conmutación. Los cables de conexión demasiado largos suelen causar problemas. Infórmese sobre la correcta instalación y de cómo obtener las longitudes de cable requeridas.

Vista de una distribución principal de energía con protección contra sobretensiones instalada

En instalaciones eléctricas de gran tamaño, la alimentación suele realizarse a través de un transformador propio. En el lado de baja tensión, se instala una distribución principal de energía con un interruptor de potencia de hasta 7000 A. En estas distribuciones también debe preverse una protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443.

En distribuciones de energía con alimentación desde abajo y sistema de barras colectoras superior o en el centro, por lo general la protección contra sobretensiones se monta encima del interruptor de potencia. En este punto, hay espacio suficiente en el campo de alimentación para el dispositivo de protección contra sobretensiones y un fusible de seguridad necesario.

Los cables de conexión a la protección contra sobretensiones son muy largos a causa de las grandes distancias. Esto se produce automáticamente por los tramos de las barras colectoras instaladas arriba o en el centro con L1, L2 y L3 y las barras para PE, N o PEN instaladas abajo. No se trata de una imperfección: los cables demasiado largos aumentan el nivel de protección efectiva en la instalación de conmutación hasta un nivel que ya no resulta adecuado.

¿Qué debe tenerse en cuenta durante la instalación?

Nivel de protección en una instalación de conmutación

Nivel de protección en una instalación de conmutación

1. Detalle de las longitudes de cable y del nivel de protección

La conexión de los dispositivos de protección contra sobretensiones, sobre todo la longitud de cable, influye decisivamente en la efectividad del nivel de protección de la instalación de conmutación.
Por ello, la norma DIN VDE 0100-534 requiere una longitud de cable máxima entre la fase y PE de 0,5 m.

Nivel de protección efectivo total en una instalación de conmutación

Nivel de protección efectivo total en una instalación de conmutación

Un conductor de 1 m colocado en línea recta genera una caída de tensión de aproximadamente 1 kV con una corriente de impulso de 10 kA (10/350 µs).

ΔUL = (-) L ∙ di/dt
L = 1 µH/m

ΔUL = 1 µH ∙ 10 kA / 10 µs = 1 kV

Se deberá tener en cuenta esta caída de tensión al evaluar el nivel de protección efectivo general.

La caída de tensión a través de los cables de conexión puede alcanzar rápidamente un valor más alto que el nivel de protección del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD). Este hecho se infravalora con frecuencia.

2. Evaluación del nivel de protección efectivo

Las longitudes de cable por debajo de 0,5 m no siempre son fáciles de mantener, especialmente en la instalaciones de conmutación de gran envergadura.
Como alternativa, también se puede evaluar individualmente el nivel de protección efectivo en la instalación. Esto puede parecer complejo, pero no tiene por qué serlo. Este método se recomienda incluso para las instalaciones de conmutación más grandes.
Para evaluar el nivel de protección efectivo deberá conocer y comprender el objetivo de protección. El objetivo de protección está claramente definido: para asegurar una protección adecuada del equipamiento, el nivel de protección Up entre los conductores activos y el conductor de tierra nunca debe exceder la tensión transitoria nominal necesaria Uw del equipamiento que se va a proteger.
Esta larga fórmula indica que la tensión entre los conductores activos y el conductor de tierra nunca debe ser mayor que la fuerza de aislamiento ni la rigidez dieléctrica del equipamiento utilizado. Aquí cuenta también el armario de control.
La rigidez dieléctrica del equipamiento viene determinada por la tensión transitoria nominal Uw. Para ello, los equipos se dividen en categorías de sobretensión.

Categorías de sobretensión para redes de 230/400 V

Tensión transitoria nominal requerida Uw entre los conductores activos y de puesta a tierra (PE).

Tensión transitoria nominal

Equipamiento

Categoría de sobretensión
IV 6 kV Equipamiento con una tensión transitoria nominal muy alta, por ejemplo, contadores de electricidad, receptores de control de ondulación
III 4 kV Equipamiento con alta tensión transitoria nominal, por ejemplo, cuadros de distribución, switches, tomas de corriente
II 2,5 kV Equipamiento con una tensión transitoria nominal normal, por ejemplo, electrodomésticos, herramientas
I 1,5 kV Equipamiento con baja tensión transitoria nominal, por ejemplo, equipos electrónicos sensibles

Por lo tanto, en la instalación eléctrica, solo hay que asegurarse de que el nivel de protección efectivo siga siendo inferior a la tensión transitoria nominal Uw.

Y no es nada difícil. En una instalación principal de distribución de energía más grande, todo el equipo ostenta generalmente la categoría de sobretensión III y, en algunos casos, incluso la categoría IV. Esto hace que el equipamiento de las redes de 400 V resista tensiones hasta 4 kV o 6 kV.

3. Caída de tensión en cables de conexión

Una corriente de impulso de 10 kA (10/350 µs) genera una caída de tensión de aproximadamente 1 kV en un conductor recto de 1 m de longitud. Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) no siempre están conectados con cables. La instalación de carriles de cobre es común en las instalaciones de conmutación grandes. Debido a su forma geométrica, los carriles tienen una inductancia menor que los cables.

El efecto de la forma geométrica en la inductancia también se produce en las placas de montaje. Una placa de montaje tiene una inductancia significativamente menor que un cable y, por lo tanto, genera una caída de tensión considerablemente menor por una corriente de impulso. Pero atención: no descuide la caída de tensión a través de la placa de montaje y tenga en cuenta las conexiones a la placa de montaje.

El cambio de corriente di/dt resulta decisivo en la caída de tensión en un cable de conexión. Con una corriente de impulso de 10 kA (10/350 µs), la caída de tensión en un conductor recto de 1 m de longitud es de aproximadamente 1 kV. Sin embargo, en las instalaciones de conmutación de gran envergadura, a menudo se instalan dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 con una capacidad de derivación de 25 kA por polo y hasta 100 kA en total – es decir, 10 veces más que los 10 kA mencionados en los documentos normativos. Y un di/dt 10 veces superior genera una caída de tensión 10 veces superior. 1 kV se convierte de inmediato en 10 kV.

Caída de tensión en función de la geometría de la conexión en diferentes corrientes de impulso

Puede utilizar la tabla para determinar de forma aproximada el nivel de protección total en una instalación eléctrica. Los valores mencionados son suficientemente precisos para obtener un dimensionamiento pragmático de las conexiones.

10 kA

25 kA

40 kA

75 kA

Conductor redondo, la sección es indiferente 1,0 2,5 4,0 7,5
Cinta plana de cobre 30 mm x 2 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Carril de cobre 30 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Carril de cobre 60 mm 0,8 2,0 3,2 6,0
Carril de cobre 100 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Carril de cobre 120 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Chapa de acero 0,4 1,0 1,6 3,0
Chapa VA 0,3 0,8 1,2 2,3
Nivel de protección en una instalación de conmutación con fusible de seguridad

Nivel de protección en una instalación de conmutación con fusible de seguridad

Efecto de un fusible de seguridad en el nivel de protección

Para calcular el nivel de protección efectivo total en la instalación eléctrica, las tensiones parciales de todas las partes de conexión entre el conductor de fase, el punto de embornaje A y el conductor de tierra, punto de embornaje B, deben sumarse al nivel de protección real del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD). Deberá tener también en cuenta los recorridos del cable hasta el fusible de seguridad.

Los recorridos de los cables desde y hasta el fusible de seguridad no se pueden subestimar. Además, el fusible de seguridad para un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1 también es grande. Para poder transportar con seguridad la corriente nominal de 25 kA por polo sin disparo, el fusible de alto rendimiento de baja tensión debe ser de 315 A. Esto solo es posible con fusibles NH2 que tienen un tamaño nada despreciable y requieren un espacio importante en el armario de control.

Según se ha descrito, las tensiones parciales de todas las piezas de conexión entre el conductor de fase, punto de embornaje A, y el conductor de tierra, punto de embornaje B, deben sumarse al nivel de protección real del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD).

Hemos realizado el cálculo en los tres ejemplos que mostramos a continuación.

La caída de tensión a través de los cables correspondientes se ha extraído de la tabla "Caída de tensión en función de la geometría".

Montaje del FLT-SEC-Hybrid sobre el interruptor de potencia

FLT-SEC-Hybrid sobre el interruptor de potencia

1. Montaje: encima del interruptor de potencia

El montaje se realiza encima del interruptor de potencia en la placa de montaje puesta a tierra con una amplia distancia respecto al carril PEN situado debajo.
Nota:
Disponga una conexión de cable directa desde el módulo de protección hasta el carril PEN, en paralelo a la conexión a través de la placa de montaje. La conexión no aumenta el nivel de protección de la combinación del dispositivo de protección contra sobretensiones, pero está prescrita en DIN VDE 0100-534.

Nivel de protección efectiva, ejemplo 1

Con un nivel de protección de 8,2 kV, no se puede mantener la protección según la categoría de sobretensión IV en las instalaciones de conmutación de redes de 230/400 V.

Longitud en cm

Corriente parcial en kA

Caída de tensión en kV

Conexión PEN del dispositivo de protección contra sobretensiones en la placa de montaje 15 75 1,1
Conexión PEN a través de la placa de montaje 115 75 3,5
Conexión PEN de la placa de montaje en el carril PEN 15 75 1,1
Conexión L1-L3 40 25 1,0
Dispositivo de protección contra sobretensiones (nivel de protección) - 25 1,5
Nivel de protección total 8,2
Montaje del FLT-SEC-HYBRID debajo del interruptor de potencia en la alimentación principal

FLT-SEC-Hybrid en la alimentación principal

2. Montaje: debajo del interruptor de potencia

El montaje del dispositivo de protección contra sobretensiones se realiza debajo del interruptor de potencia.

En esta variante del montaje, la distancia respecto al conductor de tierra es relativamente pequeña.

Nivel de protección efectiva, ejemplo 2

Con un nivel de protección de 4 kV, no se puede mantener la protección según la categoría de sobretensión III en las instalaciones de conmutación de redes de 230/400 V.

Longitud en cm

Corriente parcial en kA

Caída de tensión en kV

Conexión PEN del dispositivo de protección contra sobretensiones en el carril PEN 20 75 1,5
Conexión L1-L3 40 25 1,0
Dispositivo de protección contra sobretensiones (nivel de protección) - 25 1,5
Nivel de protección total 4,0
Montaje del FLT-SEC-Hybrid debajo del interruptor de potencia

Cálculo del nivel de protección

3. Montaje: debajo del interruptor de potencia

El montaje del dispositivo de protección contra sobretensiones se realiza debajo del interruptor de potencia con una conexión PEN optimizada.

Los ejemplos 1 y 2 muestran claramente que cuando se optimiza el nivel de protección, la atención debe centrarse en la conexión del dispositivo de protección contra sobretensiones en el carril PEN. Cuanto más corta sea esta conexión, mejor será el nivel de protección. La influencia de la conexión PEN en el ejemplo 1 y 2 es tres veces mayor que las conexiones a los conductores activos L1, L2 y L3.

Otra posibilidad es llevar a cabo la conexión al carril PEN, en lugar de con un solo cable, con cables independientes para cada polo, es decir, tres cables individuales. La corriente parcial por los cables es en este caso de solo 25 kA, en lugar de 75 kA. Por tanto, la caída de tensión es también de un tercio.

Nivel de protección efectiva, ejemplo 3

Con un nivel de protección de 2,5 kV, no se puede mantener la protección según la categoría de sobretensión II en las instalaciones de conmutación de redes de 230/400 V.

Longitud en cm

Corriente parcial en kA

Caída de tensión en kV

Conexión PEN del dispositivo de protección contra sobretensiones en el carril PEN 10 25 0,25
Conexión L1-L3 10 25 0,75
Dispositivo de protección contra sobretensiones (nivel de protección) - 25 1,5
Nivel de protección total 2,5
FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid en la alimentación principal

El dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1 con fusible integrado FLT-SEC-Hybrid es una solución que ahorra espacio, dinero y una valiosa longitud de cable.

No es necesario un fusible de seguridad independiente, lo que abre nuevas posibilidades para la ubicación de montaje del dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD, Surge Protective Device). El SPD funciona discretamente en segundo plano y garantiza la seguridad.

FLT-SEC-H combina un descargador de arco libre de corrientes de seguimiento de red con un fusible resistente a corrientes de impulso y puede utilizarse sin fusible de seguridad separado. Con una potencia de cortocircuito de hasta 100 kA, también es adecuado para distribuciones de energía de gran tamaño.

Ventajas de la instalación con FLT-SEC-H En comparación con una instalación con fusible de seguridad separado

  • Hasta un 80 % más de espacio en el armario de control
  • Tramos de cable más cortos, para un nivel de protección bajo
  • Comprobación segura de la instalación gracias a los módulos de protección enchufables