El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Marcado por láser

Marcado resistente para altas exigencias

La moderna tecnología láser se utiliza para crear materiales de rotulación para los altos requisitos de los entornos industriales. Gracias a su enorme resistencia, la rotulación por láser también convence cuando se expone a diversas influencias ambientales y mecánicas. La impresora láser TOPMARK NEO procesa una versátil gama de materiales para el marcado de diversas aplicaciones.

Ir a las impresoras láser
Marcador láser
Rotulación por láser de placas de acero inoxidable para el marcado de equipos

Marcado por láser La tecnología

El marcado por láser describe el proceso de rotulación de materiales de rotulación mediante tecnología láser. En este caso, un rayo láser enfocado se guía sobre el componente que debe marcarse. La energía del rayo láser que incide sobre el componente desencadena una reacción que deja una rotulación resistente y permanente. Según el material se ofrecen distintas posibilidades para generar el contraste necesario para el material básico. La selección del proceso de rotulación adecuado para cada aplicación resulta crucial.

Sus ventajas

  • Amplia gama de materiales para diversas aplicaciones de aluminio, acero inoxidable, plástico y láminas
  • El proceso ayuda a ahorrar en consumibles, ya que no necesita tinta, rollos de tinta ni tóner
  • Rotulación resistente, ya que la rotulación por láser se aplica directamente sobre el material base
  • Imagen de impresión de alta calidad gracias a una resolución de 500 ppp
  • Gran facilidad de mantenimiento gracias al funcionamiento de escaso mantenimiento con láser de fibra
Folleto
MARKING system

En el folleto encontrará amplia información sobre nuestra cartera de productos de rotulación, las tecnologías de nuestros sistemas de marcado y la garantía de calidad de nuestros materiales de rotulación.

Abrir folleto
Dos personas intercambian información sobre materiales de rotulación
Longitudes de onda de los láseres

Láser

Los láseres se clasifican según los estados termodinámicos de su medio láser. Un medio láser es el material adecuado para generar rayos láser mediante emisión por estimulación. Además de la fuente de bombeo y el resonador, el medio láser tiene una influencia decisiva en la longitud de onda, la potencia y las propiedades de impulso del láser. Un medio activo al láser puede ser un sólido, un líquido o un gas. En función de las propiedades del material de rotulación que se vaya a marcar, la selección de la longitud de onda y, por tanto, del tipo de láser es crucial.

Los láseres también se diferencian según su modo operativo. Mientras que los láseres de onda continua emiten una onda de luz constante con la misma intensidad, los láseres de impulso generan una radiación pulsante que alcanza picos de energía más altos con la misma potencia láser. Por ello, los materiales metálicos se marcan principalmente con láseres de impulso, ya que requieren una mayor densidad de energía. Los materiales orgánicos, en cambio, se procesan con rayos láser continuos.

Resumen de tipos de láser Determinación del tipo de láser correcto teniendo en cuenta el material de rotulación

Los materiales de rotulación tienen una composición diferente y, por tanto, solo absorben determinadas longitudes de onda. Por lo tanto, la rotulación de un material metálico requiere una longitud de onda diferente a la de un material de madera. Un láser genera una única longitud de onda, por lo que el tipo de láser debe seleccionarse en función del material que se vaya a rotular.

Yb: láser YAG

Láser de CO₂

Láser UV

Tipo de láser
Medio láser Sólido Gas Líquido
Longitud de onda del láser 1064 nm 10,6 µm 355 nm
Ir al material rotulable Especial para rotulaciones con mucho contraste en plásticos, acero y aluminio Materiales no metálicos como madera, cuero, vidrio o piedra Especialmente para materiales sensibles
Estructura esquemática de un láser de fibras

El láser de fibra

La impresora láser TOPMARK NEO de nuestra cartera es un láser de fibras. Se trata de una forma especial de láser de estado sólido. El medio activo en láseres de estado sólido son vidrios o cristales dotados. Para ello, en el cristal huésped se han integrado iones ajenos en distinta concentración. Como materiales de dotación típicos cabe citar el neodimio, iterbio, titanio y erbio. El medio activo de la TOPMARK NEO es una fibra de vidrio dotada de iones de iterbio. El láser por impulsos de fibra de iterbio alimenta la radiación de varios diodos láser de bombeo en una sonda óptica. Tras salir de la parte central de una fibra de vidrio dotada de iones de iterbio, el rayo láser entra en una fibra óptica. A continuación, un sistema óptico especial enfoca el rayo. La radiación láser que se conduce por la fibra activa del láser experimenta una amplificación muy elevada a causa de su gran longitud. Los láseres de fibra ostentan además una alta efectividad eléctrico-óptica y una extraordinaria calidad del rayo. Debido a la poca longitud de onda, este láser puede enfocarse en una superficie más pequeña de forma que logra una resolución más elevada que un láser de CO₂.

Principio de rotulación de la tecnología láser Según el material se ofrecen distintas posibilidades para generar el contraste necesario para el material básico.

Grabado con eliminación del material macizo
Grabado con eliminación de la capa de revestimiento
Marcado mediante rotulación térmica
Rotulación por carbonizado o recocido
Recorte de una pieza de trabajo
Grabado con eliminación del material macizo

El grabado por láser se basa en potentes impulsos láser. La densidad de potencia de los impulsos láser es tan alta que el material procesado se funde y vaporiza. Cuando se graba en material macizo, el rayo láser golpea la superficie del material macizo y genera una muesca, conocida como grabado, eliminando el material.

Grabado con eliminación de la capa de revestimiento

En el grabado con eliminación de la capa de revestimiento, la rotulación se crea por el contraste entre la capa de revestimiento y el material de base que se hace visible a través del rayo láser. Este proceso se utiliza normalmente para aluminio anodizado, revestimientos de pintura o láminas especiales de rotulación por láser.

Marcado mediante rotulación térmica

En la rotulación térmica el láser aplica una capa de óxido en la pieza de trabajo. El color de la capa depende de la temperatura. En este caso, no se retira material, sino que la superficie de la pieza de trabajo permanece lisa y plana.

Rotulación por carbonizado o recocido

Este procedimiento genera una rotulación mediante la fusión del material. El carbonizado es apto para plásticos claros, ya que el material se oscurece. Por el contrario, el recocido no genera burbujas de gas en el plástico que reflejen la luz y, por tanto, se crean rotulaciones claras en plásticos oscuros.

Recorte de una pieza de trabajo

Tras la rotulación por láser, pueden recortarse diversas formas de contorno utilizando el rayo láser. Para ello, el láser elimina el material de forma continua a lo largo del contorno que se desee y separa la pieza de trabajo completamente.

Equipo de aspiración de polvos y gases

Aspiración

Durante el marcado por láser pueden generarse polvos y gases. Estos tienen que eliminarse del área de mecanizado para garantizar una calidad elevada uniforme. Por motivos de protección laboral, se precisa una aspiración adaptada a la correspondiente aplicación. Con el fin de poder garantizar un grado de aspiración lo más elevado posible, resulta adecuada una combinación de filtros de distintas clases de filtro.

Los filtros se clasifican según el tamaño de partícula:

  • Filtro de polvo grueso (partícula >10 µm)
  • Filtro de partículas (partícula 1 a 10 µm)
  • Filtro de partículas en suspensión (partícula <1 µm)

Lo ideal es que primero se filtre previamente el aire del área de mecanizado con filtros de partículas distintos. En un segundo paso también se filtran las partículas más pequeñas del aire con un filtro de partículas en suspensión. De este modo, pueden lograrse grados de retención de más del 99,9 %.