El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Integración de datos mediante la interfaz de programación REST

Programador con un Notebook durante el desarrollo de la aplicación

En un mundo digital, los servicios web juegan un papel decisivo para el crecimiento de las empresas. La interfaz de programación REST en los equipos de campo admite una cómoda disponibilidad de datos como requisito importante para construir estructuras de aplicación coherentes.

Dos personas analizan los requisitos de integración de datos en una fábrica

Disponibilidad de los datos Desarrollo de aplicaciones en las empresas modernas

La disponibilidad total de los datos es un criterio indispensable para establecer estructuras de aplicación coherentes y preparadas para el futuro. Al mismo tiempo, los desarrolladores de aplicaciones tienen que completar la integración de datos en un tiempo cada vez más corto. El acceso a los datos de los equipos de campo puede plantear sus propios retos. El objetivo de esta fase es la integración completa de los datos del equipo de campo en la aplicación de software de nivel superior. Los equipos de campo industriales proporcionan sus datos a través de diferentes protocolos de comunicación. Una REST-API es una de ellas.

Logotipo REST, API y JSON

Definición de REST, API y JSON ("{}")

REST o "REpresentional State Transfer" es una arquitectura de comunicación muy utilizada en el entorno IT. Se trata de una arquitectura de interfaz fácil de usar que utiliza un protocolo comúnmente conocido de Internet. La transmisión de datos se realiza con el Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

API (Application Programming Interface) significa generalmente interfaz de programación de aplicaciones.

Los corchetes representan la notación de los contenidos, que se enmascaran como objetos en el lenguaje de programación JavaScript (JSON: JavaScript Object Notation), por ejemplo para un objeto del número de serie.

Dos personas tienen una reunión mirando una tablet

Integración de los datos con REST Cómoda implementación y notación coherente

La integración de datos mediante consultas HTTP está disponible de forma estándar en las bibliotecas de programación habituales. Además, la implementación se ve acelerada por el hecho de que muchos desarrolladores ya conocen el funcionamiento de una arquitectura REST por otros proyectos de software. Asimismo, la popularidad de una notación continua de objetos de información según JavaScript (JSON) no deja de aumentar.

Al utilizar HTTP, REST y JSON en los equipos de campo, no es necesario acumular conocimientos especiales sobre los protocolos de comunicación industrial y, si es necesario, la implementación asociada de tablas de registro.