Relés de seguridad multifuncionales

Seguridad flexible para conceptos de máquinas e instalaciones modernos
Máquina en la producción
Relés de seguridad multifuncionales PSRuni

Relés de seguridad multifuncionales PSRuni L y PSRuni S

Todas las funciones de seguridad en un solo equipo – compacto, flexible y eficaz Relés de seguridad multifuncionales PSRuni

Con la familia de productos PSRuni, Phoenix Contact ofrece una nueva generación de relés de seguridad multifuncionales que pueden monitorizar hasta cuatro funciones de seguridad en un solo equipo. La solución combina la máxima flexibilidad, un manejo intuitivo y unos estándares de seguridad especialmente altos para una amplia gama de aplicaciones industriales.

El relé de seguridad multifuncional PSRuni permite la monitorización simultánea de funciones relevantes para la seguridad, p. ej.:

  • Pulsador de paro de emergencia
  • Rejilla fotoeléctrica
  • Interruptor magnético
  • Enclavamientos de puerta de protección
  • Mandos bimanuales de tipo IIIA y IIIC
  • Bordes sensibles de cuatro hilos o alfombras de seguridad

Esto significa que un solo relé sustituye a varios módulos clásicos y reduce el esfuerzo de cableado, la necesidad de espacio y los costes.

Sus ventajas

  • Uso universal gracias a la cobertura de todas las funciones de seguridad habituales
  • Adaptación flexible a los requisitos individuales
  • Monitorización compacta y eficiente de hasta cuatro funciones de seguridad en un solo equipo
  • Rápida puesta en servicio gracias a la sencilla configuración
  • Posibilidad de uso en aplicaciones hasta el máximo nivel de seguridad SIL 3/PL e

Posibilidades de configuración personalizadas Puesta en servicio rápida y fácil mantenimiento

Configuración mediante conmutador de codificación giratorio directamente en el equipo
Configuración basada en software mediante conexión USB-C
Confirmación de los ajustes de configuración directamente en el equipo
Configuración mediante conmutador de codificación giratorio directamente en el equipo

PSRuni L permite una configuración rápida e intuitiva directamente (local) en el equipo:

  • Ningún PC
  • Ningún software adicional
  • Todos los ajustes se pueden adaptar inmediatamente mediante el conmutador de codificación giratorio

Este procedimiento ahorra tiempo, reduce la complejidad y permite realizar adaptaciones rápidas directamente también en el entorno de producción.

Configuración basada en software mediante conexión USB-C

PSRuni S permite una configuración flexible basada en software para requisitos avanzados:

  • Interfaz USB-C normalizada
  • Software gratuito clipx ENGINEER Device Parameterization

PSRuni S le ofrece un sistema modular para conceptos de seguridad personalizados: además de las funciones de seguridad clásicas, también pueden definirse de forma flexible enlaces lógicos, el comportamiento de arranque, el comportamiento de salida de señal, tipos de retardo y parámetros de tiempo.

Confirmación de los ajustes de configuración directamente en el equipo

Todos los ajustes de configuración realizados se confirman físicamente en el equipo.

Fabricación de maquinaria e instalaciones

Uso de PSRuni en la fabricación de maquinaria e instalaciones

Campos de aplicación típicos Integración perfecta y fácil instalación

  • Fabricación de maquinaria e instalaciones
  • Construcción de series y máquinas especiales
  • Tecnología de envasado
  • Robótica y manipulación
  • Líneas de producción modularizadas
  • Industria alimentaria y de bebidas
Encadenamiento de paro de emergencia seguro con PSRuni

Encadenamiento de paro de emergencia seguro con PSRuni

Para el uso en instalaciones nuevas y existentes, PSRuni ofrece:

  • Conexión de conductores push-in para cableado sin herramientas
  • Conexión Plug and Play a sensores y actuadores usuales
  • Instalación sencilla sin conceptos de cableado complejos

En líneas modulares o en una red de máquinas, PSRuni garantiza una arquitectura de seguridad eficiente, clara y preparada para el futuro.

Visión general de los productos

Elija la solución adecuada para su aplicación.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Configuración local directamente en el dispositivo – rápida y sencilla

PSRuni S

Configuración basada en software a través de la interfaz USB-C – flexible y ampliable

Número de funciones de seguridad Monitorización de hasta dos funciones de seguridad Monitorización de hasta cuatro funciones de seguridad
Funciones de seguridad 2 canales, 1 canal, OSSD, alfombra de seguridad, antivalente, THC tipo III A 2 canales (con monitorización de transmisión síncrona), 1 canal, OSSD, alfombra de seguridad, antivalente, THC tipo III C
Configuración Conmutador de codificación giratorio en el equipo Software clipx ENGINEER Device Parameterization
Lógica de seguridad Con definición fija De libre configuración
Tipos de retardo Sin retardo Sin retardo, retardo a la conexión (0,1 s ... 300 s), retardo a la desconexión (0,1 s ... 300 s)
Certificado SIL 3 (nivel de integridad de seguridad) / PL e (nivel de calidad) SIL 3 (nivel de integridad de seguridad) / PL e (nivel de calidad)
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos