PLC-BSP- 24DC/21
-
Zócalo de relé
2967219
Borne de base PLC de 6,2 mm con conexión por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Universal |
Contenido en el kit | 2966472 PLC-RSP- 24DC/21 |
2966540 PLC-RSP- 24DC/21AU | |
2967549 PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 | |
2967471 PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 | |
2967895 PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 | |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21AU, REL-MR-24DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Circuito de protección | Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-24DC/21AU, REL-MR-24DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado | LED |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2967219 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 08 |
Clave de producto | DK6221 |
GTIN | 4017918164294 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 26,31 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,64 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia