NLC-035-024D-04I-02QRD-05A
-
Unidad base
2702031
Unidad base Nanoline de 24 V CC. Equipada con 4 canales de entrada digitales y 2 canales de salida de relé digitales. 2 entradas pueden ser configuradas como entradas analógicas y las otras 2 como contadores de alta velocidad. Admite una unidad de ampliación adicional. La conexión RJ 11 instalada ofrece programación, conectividad en serie y comunicación con la unidad de mando a control remoto. La programación se consigue a través de un nanoNavigator.
Detalles de producto
Tipo de producto | Unidad base |
Familia de productos | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 1 (Módulos de E/S) |
Requisitos del sistema | |
Herramienta de ingeniería | nanoNavigator 4.2 o superior |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (Alimentación de energía a los módulos de E/S y a los módulos de comunicación) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Conexión alimentación | Conexión por tornillo |
Absorción de corriente máxima | 81 mA |
Absorción de corriente típica | 74 mA |
Analógico: | |
Descripción de la entrada | Entrada analógica |
Número de entradas | 2 (configurable) |
Resolución convertidor A/D | 10 Bit |
Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | 500 Ω |
Señal de entrada Tensión | 0 V DC ... 10 V DC |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 200 kΩ |
Filtro de entrada | digital |
Frecuencia límite (3 dB) | 0,5 Hz (3 dB) |
Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
Circuito de protección | Inversión de polaridad |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Descripción de la entrada | PNP |
Número de entradas | 4 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Corriente nominal de entrada a UIN | 1,2 mA (Canal 1 y 2) |
0,13 mA (Canal 3 y 4) | |
Tiempo de reacción típico | 10 µs (Canal 1 y 2) |
2 ms (Canal 3 y 4) | |
Contador: | |
Descripción de la entrada | Contador de alta velocidad |
Número de entradas | 2 (configurable) |
Frecuencia de entrada | 10 kHz |
Digital: | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Descripción de la salida | Salida de relé |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Número de salidas | 2 |
Corriente de salida máxima por canal | 5 A |
Corriente de salida máxima por módulo / borne | 10 A |
Corriente de salida máxima por módulo | 10 A |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Aparato de operación | |
Tipo de conexión | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Tipo de conexión | Ranura 1 |
USB | |
Tipo de conexión | Ranura 1 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 40 mm |
Altura | 103,5 mm |
Profundidad | 43 mm |
Color | blanco |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 90 % |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2702031 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRACAA |
GTIN | 4046356949521 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 172,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia