El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

QPD N 4PE6,0 12-20 BK - Tuerca
1410406

Tuerca QUICKON, negra, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para cables con diámetro de 12 mm ... 20 mm.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación