para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo
Código de artículo
1411281
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de producto
AF7DZX
Página del catálogo
Página 691 (C-2-2019)
GTIN
4046356924122
Peso por unidad (incluido el embalaje)
15,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
15,18 g
Número de tarifa arancelaria
74198090
País de origen
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)