Tuerca CEM, para roscas M32 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de rosca
M32
Esquema de dimensiones
Longitud
5,7 mm
Diámetro
32 mm
Diámetro de la rosca de conexión
32 mm
Ancho entre caras-Contratuerca
36 mm
Medida entre vértices del hexágono
40 mm
Tipo de rosca lado de conexión
M32 x 1,5
Paso de rosca
1,5 mm
Material
Latón, niquelado
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-70 °C ... 220 °C
Indicaciones de montaje
para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo
Código de artículo
1411271
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de producto
AF7DZX
GTIN
4046356924023
Peso por unidad (incluido el embalaje)
13,673 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
12,84 g
Número de tarifa arancelaria
74198090
País de origen
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)