El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET - Transceptor
1334209

Transceptor SFP- multimodo para la transmisión de hasta 1 GBit/s en 500 m con longitudes de onda de 850 nm en un rango de temperatura ampliado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
Máxima calidad en la transmisión de datos
Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado