FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET
-
Transceptor
1334212
Transceptor SFP monomodo para la transmisión de hasta 1 GBit/s en 10 km con longitudes de onda de 1310 nm en un rango de temperatura ampliado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
Máxima calidad en la transmisión de datos
Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado