Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
Bornas pasamuros de potencia
DFK-PC 35-SS - Tornillo
DFK-PC 35-SS
-
Tornillo
1700368
Tornillo de brida para conector enchufable PC 35...
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Material de montaje
Familia de productos
Accesorios
Número de polos
0
Paso
0 mm
Dimensiones
Paso
-
Datos del material
Características de la superficie
galvanizado
Material contacto
Acero
Datos comerciales
Código de artículo
1700368
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
20 Unidades
Clave de producto
AAHZZA
GTIN
4046356482202
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,01 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,91 g
Número de tarifa arancelaria
73181499
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,01 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
SZK PZ2 VDE
-
Destornillador
1206463
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto