EO-D/UT/F/GN - Toma de corriente
0804006

Toma de corriente, con fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Referencia: D, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 6 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, Indicador de país: India / África

Detalles de producto









Productos compatibles