G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE
-
Terminal de aparato
3244711
Terminal de aparato, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra contacto de dedos