ME MAX B-22,5 RD S75 - Tapón ciego
1030270

Caja para carril DIN, Tapón ciego con ranuras de ventilación para puntos de embornaje no equipados, anchura: 20 mm, altura: 21,6 mm, profundidad: 8,1 mm, color: rojo (similar RAL 3001)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad