FBP-2/4 - Tapón ciego
3069875

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, anchura: 65,2 mm, altura: 72,9 mm, número de polos: 4, color: gris, clase de montaje: Inserción en regleta base

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El tapón ciego para FAME... sirve como caperuza de protección del bloque de pruebas en caso de que la clavija de prueba esté desenchufada