EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035
-
Tapón ciego
1074622
Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (diseño plano), con rendijas de ventilación, anchura: 21,35 mm, altura: 33,39 mm, profundidad: 13,67 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación
Diseño sencillo gracias al factor de forma variable de la carcasa
Plena flexibilidad con placas de circuito impreso horizontales, frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo
Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito impreso individuales
Integración de todo tipo de tecnologías de conexión para placa de circuito impreso para un diseño funcional de los equipos