HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY
-
Tapa final
2201122
Caja de perfil, Tapa final, con tapadera abatible, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 53,5 mm, anchura: 101,9 mm, longitud: 15 mm, profundidad: 78 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfil extruido de aluminio
Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
Índice de protección hasta IP65
Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
Opcionalmente se suministran juntas CEM