EV-T2SOCR-PC - Tapa de protección
1347426

CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Premium, Accesorios, redondo, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de cátodo), para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Detalles de producto








Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo