Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras
EV-T2SOC-P
-
Tapa de protección
1164297
CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Premium, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de cátodo), para la colocación en tomas de infraestructura, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo