Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras
EV-T2SOC-B-WL
-
Tapa de protección
1222326
CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Basic, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Sin logotipo, IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo