ME MAX 22,5 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable
2901107

Caja para carril DIN, Tapa ciega insertable, anchura: 19,2 mm, altura: 73,6 mm, profundidad: 1 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad