DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-Box
1581036
DUPLICON, juego T-Box de aluminio con inserto de contactos DUPLICON 6 x 4 mm2 + PE con 2 conexiones por tornillo por polo, construcción B6, grado de protección IP67, 2 roscas para prensaestopas M25 (sin prensaestopas)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Set de conectores enchufables |
| Tipo de carcasa | Set T-Box |
| Construcción | DC-B6 |
| Número de polos | 6 |
| Número de salidas de cable | 3 |
| Tipo de atornillado | con rosca M25 |
| Tapa de protección | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Corriente de carga máxima | 32 A (L1/L2/L3) |
| Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Corriente asignada | 25 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| 25 A | |
| Resistencia de contacto | 1,5 mΩ |
| Corriente nominal IN | 25 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conexión | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sin puntera) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sin puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 122 mm |
| Longitud | 89 mm |
| Color | gris perla |
| Material Carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
| Longitud pelado de conductores individuales | 10 mm |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | con rosca M25 |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Código de artículo | 1581036 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 604,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 604 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PC - Estrella de codificación 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Junta 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Soporte de montaje 1602313
-
T20-M4X12 - Tornillo 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Capuchón protector de polvo 1581078
-
EB 2- 6 - Peine puenteador 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Tornillo de cierre 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Prensaestopas 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Prensaestopas 1646007
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia