TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - Soportes modulares
2904676

Termination Carrier para conexión redundante de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i NAMUR de dos canales a tarjetas de entrada digitales del sistema de control Yokogawa Centum VP, mediante dos conectores KS50, 50 polos. Adecuado para las tarjetas Yokogawa ADV151 y ADV161.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Conexión de sistema redundante, 50 polos (compatible KS/AKB)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril DIN
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado