El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - Soportes modulares
2905204

Termination Carrier para conexión redundante de 8 amplificadores separadores de salida MACX Analog Ex i a tarjetas de salida analógicas del sistema de control Yokogawa ProSafe-RS, mediante dos conectores KS40, 40 polos. Adecuado para la tarjeta Yokogawa SAI533.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Conexión de sistema redundante, 40 polos (compatible KS/AKB)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado