VISU+2 RT-D 4096 RED
   - 
  Software de visualización
    
      1450003
      
      
    
  
      Licencia runtime para Visu+ incluida la función de redundancia con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de acceso con gestión de usuarios
        Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
        Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
        Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
        Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
        Conexión de driver directa al sistema de mando, p. ej. en Siemesn S7 o mediante Modbus/TCP y Modbus/RTU
        Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
        Scripts en VBA e IL elaborables