VISU+ 2 UPDATE
-
Software de visualización
2700177
La actualización de VISU+ 2 es una variante de Visu+ 1.x a 2.x para la licencia de desarrollo y las licencias runtime.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Sus ventajas
Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables